• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ensemble clé-douilles 170M

Ensemble clé-douilles 170M

Full set type socket wrench set with 12.7 mm insertion.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· 12.7 mm drive. With 15 sockets and 4 handles.
· A full deluxe set of socket wrenches.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

170M

Référence pièce
170M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

294.32 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork/joint for handwork type Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Double Hex/Joints Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 32 / 14.5 / 17.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Handle Type ° Ratchet / Spinner / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Cam type
Number of Ratchet Teeth 30

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 170M, le numéro d'article est le suivant: 170M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 170M.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique