Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2H-P1 |
2H-P2 |
2H-P3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L dimension) (mm) | Hex Wrench Tip Shape | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 49 | No.1 | 13 | 27 | |
8.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 49 | No.2 | 13 | 27 | |
8.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | 51 | No.3 | 15 | 24 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Phillips (+) | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Hex Wrench Tip Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles