Douille hexagonale 2H

Douille hexagonale 2H
  • En promotion
  • Remise sur volume
Hex socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· A hexagonal socket for manual work with a 6.35-mm insertion angle.
· Changed to a knurled type.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2H-02
2H-03
2H-04
2H-05
2H-06
2H-07
2H-08
2H-2.5
2H-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

6.85 €

1 Disponible 5 jours 2321312

7.08 €

1 Disponible 9 jours 3351313

7.08 €

1 Disponible 5 jours 4401318

7.11 €

1 Disponible 5 jours 5441322

7.16 €

1 Disponible 5 jours 6481526

7.67 €

1 Disponible 5 jours 7501528

7.17 €

5.09 €

1 Jour même

Stock

8531527

6.85 €

1 Disponible 5 jours 2.5321312

8.05 €

5.39 €

1 Jour même

Stock

10571730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Assistance technique