Jeu de douilles pour clés à impact (avec plateau en métal) NV4132

Jeu de douilles pour clés à impact (avec plateau en métal) NV4132

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • NV4132
  • Jeu de douilles pour clés à impact (avec plateau en métal) NV4132
  • Remise sur volume
Socket set for impact wrench with 12.7 mm insertion angle.
[Features]
· Impact socket with pin/O-ring can be stored as is.
· Achieves excellent durability and environmental friendliness compared to resin trays.
· Since individual products are fixed in a given position, it is easy to organize and stable storage, without rattling, is ensured
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NV4132

Référence pièce
NV4132
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

215.23 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour impact / pièces de raccordement d'impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hexagone / pièces de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles pour clés à impact (avec plateau en métal) NV4132, le numéro d'article est le suivant: NV4132.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NV4132.

Assistance technique