Référence fabricant: NJ30S
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 37.07 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NJ30S
Single Product/Set Classification | Joint universel pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Overall length (L dimension)(mm) | 50 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 23 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles