Porte-embouts 231 (Numéros de référence)

Porte-embouts 231
  • Remise sur volume
Socket wrench with 9.5 mm sq. drive.
[Features]
· The square drive is refracted by 90° in either left or right around the pin at the head of the handle as the center and can be used at any angle.
· Place the handle upright when turning quickly in temporary tightening, etc., and turn the handle to the side when performing final tightening.
· Total length: 250 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

231

Référence pièce
231
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.71 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 250 Handle Type ° Spinner

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embouts 231, le numéro d'article est le suivant: 231.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 231.

Assistance technique