Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
770M
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Double hexagonal / pièces de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 8 / 27 / 30 / 32 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Handle Type ° | Ratchet / Spinner | Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Claw catch method |
Number of Ratchet Teeth | 18 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 770M, le numéro d'article est le suivant: 770M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 770M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles