Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4D-08L |
4D-09L |
4D-10L |
4D-11L |
4D-12L |
4D-13L |
4D-14L |
4D-15L |
4D-16L |
4D-17L |
4D-18L |
4D-19L |
4D-20L |
4D-21L |
4D-22L |
4D-23L |
4D-24L |
4D-26L |
4D-27L |
4D-29L |
4D-30L |
4D-32L |
4D-36L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 12.3 | 22 | 9 | 7 | |
17.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 13.5 | 22 | 9 | 7 | |
17.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 22 | 10 | 8 | |
17.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 11 | 16.2 | 22 | 10 | 9 | |
17.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 17.5 | 22 | 11 | 10 | |
17.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 13 | 18.8 | 22 | 11 | 11 | |
17.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 20 | 22 | 12 | 11 | |
20.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 21 | 22 | 12 | 11 | |
19.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 16 | 23.0 | 22 | 12 | 14 | |
18.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17 | 24 | 23 | 16 | 14 | |
20.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 25.0 | 23 | 16 | 15 | |
21.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 19 | 26 | 24 | 18 | 17 | |
22.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 20 | 28 | 26 | 18 | 16 | |
22.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 21 | 29 | 26 | 18 | 18 | |
22.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 22 | 30 | 26 | 18 | 18 | |
24.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 23 | 32 | 28 | 18 | 20 | |
26.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 24 | 33 | 28 | 18 | 20 | |
30.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 26 | 35 | 30 | 20 | 22 | |
30.39 € | 1 | Disponible | 9 jours | 27 | 36 | 30 | 18 | 22 | |
34.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 29 | 39 | 31 | 21 | 22 | |
34.57 € 16.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | 40 | 34 | 22 | 25 | |
36.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 32 | 43 | 35 | 22 | 25 | |
50.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 48 | 38 | 24 | 29 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 83 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles