Référence fabricant: 3BH-04
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 9.29 €
Délai de livraison: 9 jours
Width across flat dimension (S Measurement): 4
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions): 17 mm
Shaft length (A measurement) hexagon only: 48 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3BH-04
Référence pièce
|
---|
3BH-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 1 | 9 jours | 4 | 17 | 48 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 75 |
Hex Wrench Tip Shape | Ballpoint |
Vous vous trouvez sur la page de Douille hexagonale sphérique 3BH, le numéro d'article est le suivant: 3BH-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3BH-04.
Configurer
Propriétés de base
Type
Width across flat dimension (S Measurement)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3BH-03 |
3BH-05 |
3BH-06 |
3BH-08 |
3BH-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 1 | 5 jours | 3 | 17 | 48 | ||
9.29 € | 1 | 9 jours | 5 | 17 | 48 | ||
9.37 € | 1 | 5 jours | 6 | 17 | 48 | ||
9.58 € | 1 | 9 jours | 8 | 19 | 46 | ||
11.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 46 |