Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX31-032 |
EX31-050 |
EX31-075 |
EX31-125 |
EX31-150 |
EX31-250 |
EX31-300 |
EX31-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 1 | 5 jours | 32 | ||
13.25 € | 1 | 9 jours | 50 | ||
14.21 € | 1 | 5 jours | 75 | ||
15.06 € | 1 | 9 jours | 125 | ||
16.70 € | 1 | 9 jours | 150 | ||
21.27 € | 1 | 9 jours | 250 | ||
24.71 € | 1 | 5 jours | 300 | ||
37.99 € | 1 | 9 jours | 400 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Barre de rallonge pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 18 |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles