• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille hexagonale SUS, S3H

Douille hexagonale SUS, S3H
Stainless steel hexagon socket featuring durability and rust resistance.
[Features]
· 9.5 mm drive.
· This stainless steel tool adopts precipitation hardened stainless steel that emphasizes strength and is rust resistant, and has excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygienic properties.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, and plumbing work.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as cleaning equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S3H-03
S3H-04
S3H-05
S3H-06
S3H-08
S3H-2.5
S3H-10
S3H-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

52.19 €

1 9 jours 344175.0

52.19 €

1 9 jours 447176

52.24 €

1 9 jours 550177.0

52.38 €

1 9 jours 652199.0

52.43 €

1 9 jours 8561911.0

52.16 €

1 9 jours 2.540173.5

64.36 €

1 5 jours 10591913.0

67.85 €

1 9 jours 12612115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Assistance technique