Rallonge à impact NE40

Rallonge à impact NE40
  • Remise sur volume
Bar for extending the reach of impact sockets.
[Features]
· Connect between the wrench and socket to use for working in deep and narrow places.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NE40-075
NE40-100
NE40-125
NE40-150
NE40-200
NE40-250
NE40-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

23.75 €

1 Disponible 9 jours 75

25.38 €

1 Disponible 9 jours 100

26.38 €

1 Disponible 9 jours 125

29.19 €

1 Disponible 5 jours 150

32.85 €

1 Disponible 5 jours 200

35.64 €

1 Disponible 9 jours 250

42.39 €

1 Disponible 9 jours 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 25

Assistance technique