A socket for impact use intended to improve the outer appearance and rust-proofing.
[Features]
· Extremely impact-resistant design.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Standard type socket with a 9.5-mm insertion angle.
[Applications]
· For tightening and loosening hex bolts and nuts.
· For impact wrenches and power tools.
· For maintenance and assembly of machinery, and maintenance work on automobiles.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
3NV-06 |
3NV-07 |
3NV-08 |
3NV-09 |
3NV-10 |
3NV-11 |
3NV-12 |
3NV-13 |
3NV-14 |
3NV-15 |
3NV-16 |
3NV-17 |
3NV-18 |
3NV-19 |
3NV-21 |
3NV-22 |
3NV-23 |
3NV-24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.41 € | Disponible | 8 jours | 6 | 27 | 10.0 | 19 | 5 | 4 | |
6.41 € | 4 jours | 7 | 27 | 11.5 | 19 | 6 | 5 | ||
6.41 € | Disponible | 4 jours | 8 | 27 | 13 | 19 | 6 | 7 | |
6.44 € | Disponible | 8 jours | 9 | 29 | 14.5 | 19 | 8 | 7.5 | |
6.75 € | 4 jours | 10 | 29 | 15.5 | 19 | 8 | 9 | ||
6.79 € | 4 jours | 11 | 29 | 17 | 19 | 9 | 9 | ||
10.85 € | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 29 | 19 | 19 | 9 | 10.5 | |
6.82 € | 4 jours | 13 | 29 | 20 | 19 | 9 | 10.5 | ||
6.85 € | 4 jours | 14 | 31.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | ||
7.64 € | 4 jours | 15 | 31.5 | 22 | 19 | 10 | 11 | ||
7.70 € | Disponible | 4 jours | 16 | 31.5 | 24 | 19 | 11 | 14 | |
7.70 € | 4 jours | 17 | 31.5 | 25.0 | 19 | 11 | 16 | ||
7.89 € | Disponible | 8 jours | 18 | 35 | 26 | 19 | 13 | 15 | |
8.02 € | Disponible | 4 jours | 19 | 35 | 28 | 19 | 13 | 16 | |
9.15 € | Disponible | 8 jours | 21 | 35 | 29 | 19 | 13 | 18 | |
9.18 € | Disponible | 8 jours | 22 | 35 | 30 | 19 | 14 | 18 | |
9.75 € | 8 jours | 23 | 35 | 32 | 19 | 14 | 20 | ||
10.14 € | Disponible | 4 jours | 24 | 35 | 33 | 19 | 16 | 20 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.