Adaptateur pour douille impact NA23

Adaptateur pour douille impact NA23
  • Remise sur volume
Attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· For impact wrenches and power tools.
· Concave 6.35 mm x Convex 9.5 mm.
· Impact wrench and power tool attachments with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NA23

Référence pièce
NA23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.51 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Adaptateur pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 6.35 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Overall length (L dimension)(mm) 22 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 13

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pour douille impact NA23, le numéro d'article est le suivant: NA23.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NA23.

Assistance technique