Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Adaptateur pour douille impact NA34

Adaptateur pour douille impact NA34
  • Remise sur volume

An attachment tool which is 9.5 mm concave x 12.7 mm convex for connecting sockets and handles with different insertion angles.
[Features]
· Impact wrench and power tool attachments with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NA34

Référence pièce
NA34
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)

16.03 €

Disponible 4 jours 19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Adaptateur pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 32

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pour douille impact NA34, le numéro d'article est le suivant: NA34.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NA34.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique