Référence fabricant: 4NV-08L
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 15.11 €
Délai de livraison: 5 jours
Width across flat dimension (S Measurement): 8
Overall length (L dimension): 55 mm
Width across flat part external diameter (measurement D1): 14.0 mm
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions): 25 mm
Width across flat part depth (measurement L1): 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4NV-08L
Référence pièce
|
---|
4NV-08L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 55 | 14.0 | 25 | 6 | 7 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille longue pour clé à impact 4NV-L, le numéro d'article est le suivant: 4NV-08L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4NV-08L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4NV-09L |
4NV-10L |
4NV-11L |
4NV-12L |
4NV-13L |
4NV-14L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 55 | 15 | 25 | 8 | 7 | |
15.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 55 | 16 | 25 | 10 | 8 | |
13.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 11 | 55 | 17.5 | 25 | 10 | 9 | |
15.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 12 | 55 | 19.5 | 25 | 11 | 10 | |
15.39 € | 1 | Disponible | 9 jours | 13 | 55 | 21 | 25 | 11 | 10 | |
15.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 14 | 55 | 22 | 25 | 12 | 11 |