Rallonge EX80 / 612 / 613

Rallonge EX80 / 612 / 613
  • Remise sur volume
Used to extend a socket when operation with a handle is not easy in a deep and narrow place or the like.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
612
613
EX80-200
EX80-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

77.79 €

1 Disponible 5 jours 150

124.88 €

1 Disponible 5 jours 400

83.69 €

1 Disponible 9 jours 200

92.48 €

1 9 jours 250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Type de pièce de raccordement Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 46

Assistance technique