• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ensemble clé-douilles hexagonales H2072

Ensemble clé-douilles hexagonales H2072

9-piece set for hand tools with an insertion angle of 6.35 mm.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, further enhancing the set contents.
· A standard set of hexagon socket x 7 and handle x 2.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H2072

Référence pièce
H2072
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

101.04 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Hex/joints/Phillips (+)/slotted (-) for Hexagon socket head bolt Width across flat dimension (S Measurement) 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Hex Wrench Tip Shape 0.8×6.0 / 6 Sq. / No. 2 Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles hexagonales H2072, le numéro d'article est le suivant: H2072.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H2072.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique