Douille hexagonale longue (force élevée), 3KH-L

Douille hexagonale longue (force élevée), 3KH-L
Socket wrench ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· Realizes high torque and toughness (tensile strength that is not easily broken with impacts) which could not be obtained with conventional products.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3KH-04L
3KH-05L
3KH-06L
3KH-08L
3KH-10L
3KH-12L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

13.55 €

1 9 jours 417671

13.65 €

1 5 jours 517871

13.76 €

1 5 jours 619871

17.04 €

1 5 jours 819-71

18.18 €

1 5 jours 1019-71

20.88 €

1 5 jours 1222-70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail manuel / l'impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 100
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Assistance technique