Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 28/2/2021 à 0:00 (CET) 1/3/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ensemble d'outils 700SX

Ensemble d'outils 700SX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

V-type three-level metal case with plastic trays on all levels.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, further enhancing the set contents.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

700SX

Référence pièce
700SX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

458.95 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Ensemble d'outils Tool set type Type portable à double ouverture Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410 x 220 x 195 (Excluding handle part)
Set Content(Point) 46 Case color Vert Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 11100

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils 700SX, le numéro d'article est le suivant: 700SX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 700SX.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique