Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NE30-075 |
NE30-100 |
NE30-150 |
NE30-200 |
NE30-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 75 | |
23.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | |
26.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 150 | |
28.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 200 | |
30.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 250 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Barre de rallonge pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 19 |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles