Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3NV-06L |
3NV-07L |
3NV-08L |
3NV-09L |
3NV-10L |
3NV-11L |
3NV-12L |
3NV-13L |
3NV-14L |
3NV-15L |
3NV-16L |
3NV-17L |
3NV-18L |
3NV-19L |
3NV-21L |
3NV-22L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 € | 1 | 9 jours | 6 | 10.0 | 5 | 4 | ||
12.12 € | 1 | 9 jours | 7 | 11.5 | 6 | 5 | ||
12.12 € | 1 | 5 jours | 8 | 13 | 6 | 7 | ||
12.15 € | 1 | 9 jours | 9 | 14.5 | 8 | 7 | ||
12.20 € | 1 | 9 jours | 10 | 15.5 | 8 | 8 | ||
12.26 € | 1 | 9 jours | 11 | 17 | 9 | 9 | ||
12.34 € | 1 | 5 jours | 12 | 19 | 9 | 10 | ||
13.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 13 | 20 | 9 | 10 | ||
16.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 14 | 21 | 10 | 11 | |
13.03 € | 1 | 9 jours | 15 | 22 | 10 | 11 | ||
13.13 € | 1 | 9 jours | 16 | 24 | 11 | 14 | ||
13.32 € | 1 | 9 jours | 17 | 25.0 | 11 | 14 | ||
14.61 € | 1 | 9 jours | 18 | 26 | 13 | 15 | ||
14.80 € | 1 | 5 jours | 19 | 28 | 13 | 16 | ||
15.67 € | 1 | 9 jours | 21 | 29 | 13 | 18 | ||
17.20 € | 1 | 9 jours | 22 | 30 | 14 | 18 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 55 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 19 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles