Douille hexagonale longue pour clés à impact 4AH-L

Douille hexagonale longue pour clés à impact 4AH-L
  • Remise sur volume
A long hexagonal socket ideal for work in deep places. (12.7 insertion)
[Features]
· As it is a long type, it can be used to access hex socket bolts and set screws in deep and narrow places.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Ideal for tightening and loosening hex socket set screws.
· Total length: 150 mm, long hexagonal socket.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4AH-05L
4AH-06L
4AH-08L
4AH-10L
4AH-12L
4AH-14L
4AH-17L
4AH-19L
4AH-22L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

22.89 €

1 Disponible 5 jours 52510

22.89 €

1 Disponible 9 jours 62510

20.93 €

1 Disponible 5 jours 82515

25.47 €

1 Disponible 9 jours 102515

26.86 €

1 Disponible 5 jours 122520

29.60 €

1 Disponible 9 jours 142520

36.88 €

1 Disponible 9 jours 172820

46.14 €

1 Disponible 5 jours 192820

50.98 €

1 Disponible 5 jours 222820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 150
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Assistance technique