Adaptateur de douille 158 (Numéros de référence)

Adaptateur de douille 158
  • Remise sur volume
Attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· Can firmly connect sockets and handles of differing insertion angles.
· For manual operation.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

158

Référence pièce
158
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.73 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Adaptateur pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Type de pièce de raccordement Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Overall length (L dimension)(mm) 61
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 46.5

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de douille 158, le numéro d'article est le suivant: 158.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 158.

Assistance technique