Ensemble clé-douilles 800MISO

Ensemble clé-douilles 800MISO

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

A standard type of socket wrench set.
[Features]
· A carefully selected tool essential for the maintenance of industrial machinery and automobiles, etc.
· A popular set containing 10 sockets.
· 12.7 mm drive. With 10 sockets and 3 handles.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

800MISO

Référence pièce
800MISO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.55 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Double hexagonal / pièces de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Handle Type ° Ratchet / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 800MISO, le numéro d'article est le suivant: 800MISO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 800MISO.

Assistance technique