Référence fabricant: 3H-M2
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 8.50 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3H-M2
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tête plate (-) | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 52 |
Hex Wrench Tip Shape | 0.8×6.0 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 17 | Shaft length (A measurement) hexagon only(mm) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille embout tournevis 3H-M2, le numéro d'article est le suivant: 3H-M2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3H-M2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles