Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3H-03 |
3H-04 |
3H-05 |
3H-06 |
3H-07 |
3H-08 |
3H-2.5 |
3H-10 |
3H-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | 5 jours | 3 | 44 | 17 | 17 | ||
5.73 € | 1 | 9 jours | 4 | 47 | 17 | 20 | ||
6.10 € | 1 | 5 jours | 5 | 50 | 17 | 23 | ||
6.13 € | 1 | 5 jours | 6 | 52 | 17 | 25 | ||
6.21 € | 1 | 9 jours | 7 | 54 | 17 | 25 | ||
6.32 € | 1 | 5 jours | 8 | 56 | 19 | 27 | ||
6.03 € | 1 | 9 jours | 2.5 | 40 | 17 | 13 | ||
7.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 59 | 20 | 30 | ||
8.47 € | 1 | 9 jours | 12 | 63 | 22 | 33 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles