Joint universel 608

Joint universel 608
Universal attachment with 25.4 mm insertion angle.
[Features]
· Used for complicated locations where the task cannot be done in a straight line.
· Connect between the handle and socket to work at an angle.
· Angle: Max 75°.
[Applications]
· For assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

608

Référence pièce
608
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

91.29 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Joint universel pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Type de pièce de raccordement Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Overall length (L dimension)(mm) 128.3
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 45

Vous vous trouvez sur la page de Joint universel 608, le numéro d'article est le suivant: 608.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 608.

Assistance technique