Ensemble d'outils à main / Boîte à outils S-10/S-110

Ensemble d'outils à main / Boîte à outils S-10/S-110
  • Remise sur volume
Medium tool set/tool box with abundant contents.
[Features]
· It comes with a dedicated case for easy organizing.
· Weight is just 2.1 kg.
· Set includes 20 pcs.
· A carefully selected kit of frequently used tools.
[Applications]
· Ideal for camping, or as an on-board tool kit for automobiles or motorcycle maintenance, as well as fixtures for places ranging from household to factory laboratories.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-10
S-10-230
S-110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool set and tool box only Toolbox Type Tool set type Set Content
(Point)
Case color Mass
(g)
Corresponds To V Applicable Model Supplementary explanation

220.04 €

1 Disponible 8 jours Tool Set-Type de glissière20Noir2100100 V compatible-Input: 100 VAC Medium-sized standard tool set that can withstand professional use. Storage case: S-110

220.04 €

1 Disponible 9 jours Tool Set-Type de glissière20Noir2100Compatible with 230 V-Input: 230 VAC. Plug Format: C1 / Cord: V. Other specifications are the same as for 100 V model

67.38 €

1 Disponible 6 jours Boîte à outilsPorte-outils, sac à outils---600-S-10-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 320×40×200 Material Vinyl Leather

Assistance technique