Référence fabricant: S-76
Marque: HOZAN
Prix: 442.22 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S-76
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Type à coque de jonction | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 450×115×330 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 49 | Case color | Noir | Mass(g) | 4000 |
Corresponds To V | 100 V compatible | Supplementary explanation | Its body has elastomer handle which fits the hands well and surface layers which contains aluminum flakes so that scratches do not stand out. |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils à main S-76, le numéro d'article est le suivant: S-76.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-76.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles