Fraise d'ébauche GS MILL GSRE

Fraise d'ébauche GS MILL GSRE
  • Remise sur volume
Capable of high-speed and high-efficiency roughing of materials from steel to stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSRE4060SF
GSRE4070SF
GSRE4080SF
GSRE4090SF
GSRE4100SF
GSRE4110SF
GSRE4120SF
GSRE4140SF
GSRE4160SF
GSRE4180SF
GSRE4200SF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Chamfer C
(mm)

129.77 €

1 Disponible 6 jours 61365060.3

151.76 €

1 Disponible 6 jours 71686070.3

151.76 €

1 Disponible 7 jours 81986080.4

120.00 €

1 Disponible 6 jours 919107090.4

94.63 €

1 6 jours 10221070100.5

139.11 €

1 Disponible 6 jours 11221275110.5

139.11 €

1 Disponible 6 jours 12261275120.6

183.44 €

1 Disponible 6 jours 14261690140.7

226.90 €

1 Disponible 6 jours 16321690160.8

283.16 €

1 Disponible 6 jours 183220100180.9

337.49 €

1 Disponible 6 jours 203820100201

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Ébauche
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique