Lame 2 cannelures série GSX MILL 2.5D GSX2C-2.5D

Lame 2 cannelures série GSX MILL 2.5D GSX2C-2.5D
  • Remise sur volume
Supports wet processing of raw materials through high-speed dry processing of high hardness materials. The blade edge is a Gash Land type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX20020C-2.5D
GSX20030C-2.5D
GSX20040C-2.5D
GSX20050C-2.5D
GSX20060C-2.5D
GSX20070C-2.5D
GSX20080C-2.5D
GSX20090C-2.5D
GSX20110C-2.5D
GSX20120C-2.5D
GSX20130C-2.5D
GSX20140C-2.5D
GSX20150C-2.5D
GSX20160C-2.5D
GSX20170C-2.5D
GSX20180C-2.5D
GSX20190C-2.5D
GSX20200C-2.5D
GSX20210C-2.5D
GSX20220C-2.5D
GSX20230C-2.5D
GSX20240C-2.5D
GSX20250C-2.5D
GSX20260C-2.5D
GSX20270C-2.5D
GSX20280C-2.5D
GSX20290C-2.5D
GSX20300C-2.5D
GSX20310C-2.5D
GSX20320C-2.5D
GSX20330C-2.5D
GSX20340C-2.5D
GSX20350C-2.5D
GSX20360C-2.5D
GSX20370C-2.5D
GSX20380C-2.5D
GSX20390C-2.5D
GSX20400C-2.5D
GSX20410C-2.5D
GSX20420C-2.5D
GSX20430C-2.5D
GSX20440C-2.5D
GSX20450C-2.5D
GSX20460C-2.5D
GSX20470C-2.5D
GSX20480C-2.5D
GSX20490C-2.5D
GSX20500C-2.5D
GSX20510C-2.5D
GSX20520C-2.5D
GSX20530C-2.5D
GSX20540C-2.5D
GSX20550C-2.5D
GSX20560C-2.5D
GSX20570C-2.5D
GSX20580C-2.5D
GSX20590C-2.5D
GSX20600C-2.5D
GSX20700C-2.5D
GSX20800C-2.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

40.52 €

1 Disponible 6 jours 0.20.54400.2

33.41 €

1 Disponible 6 jours 0.30.84400.3

38.89 €

1 Disponible 6 jours 0.414400.4

19.73 €

1 Disponible 6 jours 0.51.34400.5

29.96 €

1 Disponible 10 jours 0.61.54400.6

33.05 €

1 Disponible 6 jours 0.71.84400.7

18.80 €

1 Disponible 6 jours 0.824400.8

32.20 €

1 Disponible 6 jours 0.92.34400.9

41.21 €

1 Disponible 6 jours 1.12.84401.1

19.83 €

1 Disponible 6 jours 1.234401.2

48.57 €

1 Disponible 6 jours 1.33.34401.3

41.21 €

1 Disponible 6 jours 1.43.54401.4

18.44 €

1 6 jours 1.53.84401.5

41.21 €

1 Disponible 6 jours 1.644401.6

41.21 €

1 Disponible 6 jours 1.74.34401.7

19.83 €

1 Disponible 6 jours 1.84.54401.8

41.21 €

1 Disponible 6 jours 1.94.84401.9

25.80 €

1 6 jours 254402

43.28 €

1 6 jours 2.15.34402.1

41.21 €

1 Disponible 6 jours 2.25.54402.2

41.21 €

1 Disponible 6 jours 2.35.84402.3

41.21 €

1 Disponible 6 jours 2.464402.4

18.44 €

1 6 jours 2.56.34402.5

48.60 €

1 Disponible 6 jours 2.66.54402.6

58.36 €

1 6 jours 2.76.84402.7

48.60 €

1 Disponible 6 jours 2.874402.8

48.60 €

1 Disponible 6 jours 2.97.34402.9

22.38 €

1 Disponible 6 jours 37.56453

49.52 €

1 Disponible 6 jours 3.17.86453.1

49.52 €

1 Disponible 6 jours 3.286453.2

59.31 €

1 6 jours 3.38.36453.3

52.01 €

1 6 jours 3.48.56453.4

41.36 €

1 6 jours 3.58.86453.5

49.52 €

1 Disponible 6 jours 3.696453.6

49.52 €

1 Disponible 6 jours 3.79.36453.7

49.52 €

1 Disponible 6 jours 3.89.56453.8

49.52 €

1 Disponible 6 jours 3.99.86453.9

25.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

4106454

53.64 €

1 Disponible 6 jours 4.110.36454.1

53.64 €

1 Disponible 6 jours 4.210.56454.2

53.64 €

1 Disponible 6 jours 4.310.86454.3

53.64 €

1 Disponible 6 jours 4.4116454.4

46.44 €

1 Disponible 6 jours 4.511.36504.5

53.66 €

1 Disponible 6 jours 4.611.56504.6

53.66 €

1 Disponible 6 jours 4.711.86504.7

53.66 €

1 Disponible 6 jours 4.8126504.8

53.66 €

1 Disponible 6 jours 4.912.36504.9

27.54 €

1 Disponible 6 jours 512.56505

55.71 €

1 Disponible 6 jours 5.112.86505.1

55.71 €

1 Disponible 6 jours 5.2136505.2

55.71 €

1 Disponible 6 jours 5.313.36505.3

55.71 €

1 Disponible 6 jours 5.413.56505.4

46.44 €

1 Disponible 9 jours 5.513.86505.5

55.71 €

1 Disponible 6 jours 5.6146505.6

55.71 €

1 Disponible 6 jours 5.714.36505.7

55.71 €

1 Disponible 6 jours 5.814.56505.8

55.71 €

1 Disponible 6 jours 5.914.86505.9

30.89 €

1 6 jours 6156506

69.55 €

1 6 jours 717.58607

50.92 €

1 6 jours 8208608

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique