Lame 4 cannelures série GSX MILL 2.5D GSX4C-2.5D

Lame 4 cannelures série GSX MILL 2.5D GSX4C-2.5D
  • Remise sur volume
Supports wet processing of raw materials through high-speed dry processing of high hardness materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX40150C-2.5D
GSX40180C-2.5D
GSX40210C-2.5D
GSX40380C-2.5D
GSX40390C-2.5D
GSX40400C-2.5D
GSX40510C-2.5D
GSX40580C-2.5D
GSX40590C-2.5D
GSX40600C-2.5D
GSX40800C-2.5D
GSX41000C-2.5D
GSX41200C-2.5D
GSX41400C-2.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

45.60 €

1 Disponible 6 jours 1.53.84401.5

60.49 €

1 Disponible 6 jours 1.84.54401.8

74.11 €

1 Disponible 6 jours 2.15.34402.1

90.35 €

1 Disponible 6 jours 3.89.56453.8

90.35 €

1 Disponible 6 jours 3.99.86453.9

38.52 €

1 Disponible 8 jours 4106454

100.61 €

1 Disponible 6 jours 5.112.86505.1

91.81 €

1 Disponible 6 jours 5.814.56505.8

91.81 €

1 Disponible 6 jours 5.914.86505.9

45.69 €

1 Disponible 6 jours 6156506

70.99 €

1 Disponible 6 jours 8208608

94.12 €

1 6 jours 1025107010

118.25 €

1 Disponible 6 jours 1230127512

179.09 €

1 Disponible 6 jours 1435169014

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique