Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GSX40100C-3D |
GSX40150C-3D |
GSX40200C-3D |
GSX40250C-3D |
GSX40300C-3D |
GSX40400C-3D |
GSX40500C-3D |
GSX40600C-3D |
GSX40800C-3D |
GSX41000C-3D |
GSX41200C-3D |
GSX41600C-3D |
GSX42000C-3D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.77 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 4 | 40 | 1 | ||
35.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 4 | 40 | 1.5 | |
28.42 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 2 | ||
35.78 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 4 | 40 | 2.5 | ||
28.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 9 | 6 | 50 | 3 | |
31.92 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 50 | 4 | ||
33.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 50 | 5 | |
37.85 € | 1 | 6 jours | 6 | 18 | 6 | 50 | 6 | ||
65.92 € | 1 | 6 jours | 8 | 24 | 8 | 70 | 8 | ||
78.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 10 | 90 | 10 | ||
98.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 36 | 12 | 90 | 12 | ||
223.70 € | 1 | 6 jours | 16 | 48 | 16 | 110 | 16 | ||
311.88 € | 1 | 6 jours | 20 | 60 | 20 | 120 | 20 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles