GSX MILL VL Ti / SUS 2.5D GSXVL4T-2.5D

GSX MILL VL Ti / SUS 2.5D GSXVL4T-2.5D
  • Remise sur volume
The variable split, variable lead, and sharp cutting edge suppress chatter and make it suitable for heat-resistant alloys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXVL4030T-2.5D
GSXVL4040T-2.5D
GSXVL4050T-2.5D
GSXVL4060T-2.5D
GSXVL4080T-2.5D
GSXVL4100T-2.5D
GSXVL4120T-2.5D
GSXVL4160T-2.5D
GSXVL4200T-2.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

82.37 €

1 Disponible 6 jours 37.56453

86.73 €

1 Disponible 6 jours 4106454

92.44 €

1 Disponible 6 jours 512.56505

100.53 €

1 Disponible 6 jours 6156506

123.76 €

1 Disponible 6 jours 8208608

118.56 €

1 Disponible 6 jours 1025107010

147.80 €

1 Disponible 6 jours 1230127512

317.44 €

1 Disponible 6 jours 1640169016

460.61 €

1 Disponible 6 jours 20502010020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier inoxydable / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique