Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4GEOLS3 |
4GEOLS4 |
4GEOLS5 |
4GEOLS6 |
4GEOLS7 |
4GEOLS8 |
4GEOLS9 |
4GEOLS10 |
4GEOLS11 |
4GEOLS12 |
4GEOLS13 |
4GEOLS16 |
4GEOLS17 |
4GEOLS20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.47 € | 1 | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 12 | 3 | 2.9 | ||
81.15 € | 1 | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 60 | 16 | 4 | 3.8 | ||
78.98 € | 1 | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 20 | 5 | 4.8 | ||
93.14 € | 1 | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 60 | 24 | 6 | 5.8 | ||
102.29 € | 1 | 6 jours | 7 | 10.5 | 6 | 80 | - | 7 | - | ||
105.31 € | 1 | 6 jours | 8 | 12 | 8 | 80 | 34 | 8 | 7.7 | ||
122.36 € | 1 | 6 jours | 9 | 13.5 | 8 | 90 | - | 9 | - | ||
106.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 10 | 100 | 42 | 10 | 9.7 | ||
124.81 € | 1 | 9 jours | 11 | 16.5 | 10 | 120 | - | 11 | - | ||
144.26 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 12 | 120 | 50 | 12 | 11.7 | ||
166.79 € | 1 | 6 jours | 13 | 19.5 | 12 | 130 | - | 13 | - | ||
301.45 € | 1 | 6 jours | 16 | 24 | 16 | 160 | 66 | 16 | 15.5 | ||
331.30 € | 1 | 6 jours | 17 | 25.5 | 16 | 170 | - | 17 | - | ||
472.08 € | 1 | 6 jours | 20 | 30 | 20 | 200 | 82 | 20 | 19.5 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles