• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise DLC, type à rayon 2DLCM-R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2DLCM2R0.2
2DLCM3R0.2
2DLCM3R0.5
2DLCM4R0.2
2DLCM4R0.5
2DLCM5R0.2
2DLCM5R0.5
2DLCM6R0.3
2DLCM6R0.5
2DLCM6R1
2DLCM7R0.3
2DLCM7R0.5
2DLCM7R1
2DLCM8R0.3
2DLCM8R0.5
2DLCM8R1
2DLCM10R0.3
2DLCM10R0.5
2DLCM10R1
2DLCM12R0.5
2DLCM12R1
2DLCM12R2
2DLCM16R0.5
2DLCM16R1
2DLCM16R2
2DLCM16R3
2DLCM20R0.5
2DLCM20R1
2DLCM20R2
2DLCM20R3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Corner Radius r
(mm)
O.D. Dc
(mm)

53.58 €

4 jours 20.26404-0.014~-0.0280.22

65.21 €

4 jours 30.28456-0.014~-0.0280.23

58.00 €

4 jours 30.58456-0.014~-0.0280.53

59.81 €

4 jours 40.211456-0.020~-0.0380.24

59.65 €

4 jours 40.511456-0.020~-0.0380.54

67.68 €

4 jours 50.213506-0.020~-0.0380.25

67.68 €

4 jours 50.513506-0.020~-0.0380.55

79.46 €

4 jours 60.313506-0.020~-0.0380.36

72.82 €

4 jours 60.513506-0.020~-0.0380.56

72.82 €

4 jours 6113506-0.020~-0.03816

87.11 €

4 jours 70.316608-0.025~-0.0470.37

87.65 €

4 jours 70.516608-0.025~-0.0470.57

87.11 €

4 jours 7116608-0.025~-0.04717

88.75 €

4 jours 80.319608-0.025~-0.0470.38

88.75 €

4 jours 80.519608-0.025~-0.0470.58

88.75 €

4 jours 8119608-0.025~-0.04718

107.02 €

4 jours 100.3227010-0.025~-0.0470.310

102.91 €

4 jours 100.5227010-0.025~-0.0470.510

102.91 €

4 jours 101227010-0.025~-0.047110

92.65 €

4 jours 120.5267512-0.032~-0.0590.512

92.65 €

4 jours 121267512-0.032~-0.059112

105.12 €

4 jours 122267512-0.032~-0.059212

181.26 €

4 jours 160.5329016-0.032~-0.0590.516

181.26 €

4 jours 161329016-0.032~-0.059116

187.79 €

4 jours 162329016-0.032~-0.059216

181.26 €

4 jours 163329016-0.032~-0.059316

265.38 €

4 jours 200.53810020-0.032~-0.0590.520

265.38 €

4 jours 2013810020-0.032~-0.059120

317.08 €

4 jours 2023810020-0.032~-0.059220

265.38 €

4 jours 2033810020-0.032~-0.059320

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type radius
Machining Application Plane / Side / Curved surface / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Coating DLC Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique