Fraise G longue, 2 cannelures SL2GE

Fraise G longue, 2 cannelures SL2GE
  • Remise sur volume
Capable of machining from steel and stainless steel to aluminum. Suitable for grooving deep grooves or in deep locations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL2GE3
SL2GE4
SL2GE5
SL2GE6
SL2GE8
SL2GE9
SL2GE10
SL2GE11
SL2GE12
SL2GE13
SL2GE14
SL2GE15
SL2GE16
SL2GE17
SL2GE18
SL2GE19
SL2GE20
SL2GE21
SL2GE22
SL2GE23
SL2GE24
SL2GE25
SL2GE26
SL2GE27
SL2GE28
SL2GE29
SL2GE30
SL2GE31
SL2GE32
SL2GE33
SL2GE34
SL2GE35
SL2GE36
SL2GE37
SL2GE38
SL2GE39
SL2GE40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

36.18 €

1 Disponible 6 jours 315660

41.69 €

1 6 jours 420860

36.35 €

1 Disponible 6 jours 525865

36.35 €

1 Disponible 6 jours 625865

42.37 €

1 Disponible 6 jours 8351080

47.34 €

1 Disponible 6 jours 9451095

53.97 €

1 Disponible 6 jours 10451095

58.71 €

1 Disponible 6 jours 115512105

58.71 €

1 Disponible 6 jours 125512105

76.16 €

1 Disponible 6 jours 135516110

76.16 €

1 Disponible 6 jours 145516110

84.25 €

1 Disponible 6 jours 156516120

93.71 €

1 6 jours 166516120

116.06 €

1 6 jours 176520130

116.06 €

1 6 jours 186520130

134.27 €

1 6 jours 197520140

134.27 €

1 6 jours 207520140

117.51 €

1 6 jours 217520140

117.51 €

1 6 jours 227520140

146.96 €

1 6 jours 239025160

146.96 €

1 6 jours 249025160

168.18 €

1 6 jours 259025160

161.94 €

1 6 jours 269025160

191.27 €

1 6 jours 279025160

191.27 €

1 6 jours 289025160

228.71 €

1 6 jours 299025160

228.71 €

1 6 jours 309025160

283.62 €

1 6 jours 3110532190

283.62 €

1 6 jours 3210532190

347.89 €

1 6 jours 3310532190

347.89 €

1 6 jours 3410532190

347.89 €

1 6 jours 3510532190

369.11 €

1 6 jours 3610532190

412.13 €

1 6 jours 3712532210

412.13 €

1 6 jours 3812532210

480.79 €

1 6 jours 3912532210

480.79 €

1 6 jours 4012532210

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiN
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique