Mini-fraise carrée en carbure avec 4 cannelures 4MNE

Mini-fraise carrée en carbure avec 4 cannelures 4MNE
  • Remise sur volume
Carbide solid type small diameter end mill. Suitable for side-wall machining precision molds and precision components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4MNE1
4MNE1.1
4MNE1.2
4MNE1.3
4MNE1.4
4MNE1.5
4MNE1.6
4MNE1.7
4MNE1.8
4MNE1.9
4MNE2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

72.86 €

1 Disponible 6 jours 131

79.80 €

1 Disponible 6 jours 1.131.1

79.80 €

1 Disponible 6 jours 1.231.2

79.80 €

1 Disponible 6 jours 1.331.3

79.80 €

1 Disponible 6 jours 1.431.4

72.86 €

1 Disponible 6 jours 1.551.5

79.80 €

1 Disponible 6 jours 1.651.6

79.80 €

1 Disponible 6 jours 1.751.7

79.80 €

1 Disponible 6 jours 1.851.8

79.80 €

1 Disponible 6 jours 1.951.9

64.52 €

1 Disponible 6 jours 262

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 40 Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées
Blade tip shape Arête vive

Assistance technique