Type extra-dur, tige standard, type long, 4 cannelures RSL4SE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSL4SE4
RSL4SE5
RSL4SE6
RSL4SE7
RSL4SE8
RSL4SE9
RSL4SE10
RSL4SE13
RSL4SE14
RSL4SE17
RSL4SE18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

43.48 €

1 6 jours 420655

43.48 €

1 6 jours 525660

43.48 €

1 6 jours 625660

50.16 €

1 6 jours 735875

50.16 €

1 6 jours 835875

55.88 €

1 6 jours 9451090

55.88 €

1 7 jours 10451090

87.89 €

1 6 jours 135512105

87.89 €

1 6 jours 145512105

132.65 €

1 6 jours 176516120

132.65 €

1 6 jours 186516120

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique