Foret à tige conique G, type standard GTD

Foret à tige conique G, type standard GTD
Taper shank type coating drill for general purpose.
[Features]
· The surface is coated with a hard TiN film to achieve a long service life.
[Applications]
· Supports materials from steel to stainless steel and aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GTD7.0
GTD7.5
GTD8.0
GTD8.5
GTD9.0
GTD9.5
GTD10.0
GTD10.5
GTD11.0
GTD11.5
GTD12.0
GTD12.5
GTD13.0
GTD13.5
GTD14.0
GTD14.5
GTD15.0
GTD15.5
GTD16.0
GTD16.5
GTD17.0
GTD17.5
GTD18.0
GTD18.5
GTD19.0
GTD19.4
GTD19.5
GTD19.7
GTD19.8
GTD20.0
GTD20.5
GTD21.0
GTD21.5
GTD22.0
GTD22.5
GTD23.0
GTD23.5
GTD24.0
GTD24.5
GTD25.0
GTD25.5
GTD26.0
GTD26.5
GTD27.0
GTD27.5
GTD28.0
GTD28.5
GTD29.0
GTD29.5
GTD30.0
GTD30.5
GTD31.0
GTD31.5
GTD32.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions ℓ4
(No)

87.24 €

1 8 jours 7671481

91.38 €

1 8 jours 7.5671481

104.87 €

1 6 jours 8731541

109.21 €

1 6 jours 8.5731541

102.07 €

1 8 jours 9791601

99.30 €

1 8 jours 9.5791601

111.02 €

1 6 jours 10851661

114.27 €

1 6 jours 10.5851661

123.90 €

1 10 jours 11911721

130.42 €

1 10 jours 11.5911721

132.49 €

1 6 jours 12981791

143.12 €

1 6 jours 12.5981791

150.37 €

1 8 jours 13981791

159.69 €

1 6 jours 13.51051861

153.44 €

1 10 jours 141051861

125.49 €

1 10 jours 14.51112092

130.42 €

1 8 jours 151112092

135.42 €

1 6 jours 15.51162142

136.21 €

1 6 jours 161162142

134.27 €

1 9 jours 16.51212192

141.91 €

1 6 jours 171212192

158.71 €

1 6 jours 17.51262242

157.71 €

1 10 jours 181262242

166.58 €

1 8 jours 18.51302282

166.93 €

1 6 jours 191302282

340.55 €

1 6 jours 19.41352332

184.00 €

1 6 jours 19.51352332

351.94 €

1 6 jours 19.71352332

351.94 €

1 6 jours 19.81352332

179.87 €

1 6 jours 201352332

208.70 €

1 8 jours 20.51402382

198.83 €

1 8 jours 211402382

217.82 €

1 8 jours 21.51452432

238.64 €

1 6 jours 221452432

243.38 €

1 8 jours 22.51492472

242.78 €

1 8 jours 231492472

263.86 €

1 6 jours 23.51492703

270.60 €

1 8 jours 241542753

306.56 €

1 6 jours 24.51542753

311.02 €

1 7 jours 251542753

297.41 €

1 8 jours 25.51592803

311.23 €

1 8 jours 261592803

323.57 €

1 8 jours 26.51592803

333.94 €

1 8 jours 271632843

374.67 €

1 6 jours 27.51632843

376.45 €

1 6 jours 281632843

371.35 €

1 8 jours 28.51682893

383.03 €

1 8 jours 291682893

401.36 €

1 8 jours 29.51682893

418.22 €

1 8 jours 301682893

446.48 €

1 8 jours 30.51722933

472.98 €

1 8 jours 311722933

535.67 €

1 6 jours 31.51722933

554.42 €

1 8 jours 321772983

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN tip angle(Degree) 118

Assistance technique