Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65 € | 1 | 6 jours | 2 | 12 | 44 | Tige de fraise | 3 | ||
29.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2.1 | 12 | 44 | Tige de fraise | 3 | |
31.81 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 14 | 46 | Tige de fraise | 3 | ||
30.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 14 | 46 | Tige de fraise | 3 | |
30.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 16 | 48 | Tige droite | 3 | |
89.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 18 | 50 | Tige de fraise | 4 | |
85.42 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 20 | 52 | Tige de fraise | 4 | ||
85.42 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 20 | 52 | Tige de fraise | 4 | ||
90.26 € | 1 | 6 jours | 4 | 22 | 54 | Tige droite | 4 | ||
101.73 € | 1 | 10 jours | 4.2 | 22 | 66 | Tige de fraise | 6 | ||
96.58 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 24 | 68 | Tige de fraise | 6 | ||
96.58 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 24 | 68 | Tige de fraise | 6 | ||
103.08 € | 1 | 6 jours | 5 | 26 | 70 | Tige de fraise | 6 | ||
109.46 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 26 | 70 | Tige de fraise | 6 | ||
104.33 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 28 | 72 | Tige de fraise | 6 | ||
113.60 € | 1 | 6 jours | 6 | 28 | 72 | Tige droite | 6 | ||
115.66 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 31 | 75 | Tige de fraise | 8 | ||
122.86 € | 1 | 6 jours | 6.9 | 34 | 78 | Tige de fraise | 8 | ||
115.86 € | 1 | 6 jours | 7 | 34 | 78 | Tige de fraise | 8 | ||
123.08 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 34 | 78 | Tige de fraise | 8 | ||
128.24 € | 1 | 6 jours | 8 | 37 | 81 | Tige droite | 8 | ||
95.56 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 37 | 87 | Tige de fraise | 10 | ||
104.94 € | 1 | 6 jours | 8.6 | 40 | 90 | Tige de fraise | 10 | ||
149.67 € | 1 | 6 jours | 9 | 40 | 90 | Tige de fraise | 10 | ||
104.94 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 40 | 90 | Tige de fraise | 10 | ||
121.03 € | 1 | 6 jours | 9.9 | 43 | 93 | Tige de fraise | 10 | ||
110.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 43 | 93 | Tige droite | 10 | ||
124.72 € | 1 | 6 jours | 10.3 | 43 | 100 | Tige de fraise | 12 | ||
118.96 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 43 | 100 | Tige de fraise | 12 | ||
124.01 € | 1 | 6 jours | 11 | 47 | 104 | Tige de fraise | 12 | ||
124.73 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 47 | 104 | Tige de fraise | 12 | ||
128.38 € | 1 | 6 jours | 12 | 51 | 108 | Tige droite | 12 |
Loading...
work material | Acier à dureté élevée | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 140 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles