Ancrage en V 2 cannelures 2CE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2CE1
2CE1.5
2CE2
2CE2.5
2CE3
2CE3.5
2CE4
2CE4.5
2CE5
2CE5.5
2CE6
2CE6.5
2CE7
2CE7.5
2CE8
2CE8.5
2CE9
2CE9.5
2CE10
2CE11
2CE12
2CE13
2CE14
2CE15
2CE16
2CE17
2CE18
2CE19
2CE20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

37.50 €

1 Disponible 6 jours 134501

37.50 €

1 Disponible 6 jours 1.544501.5

37.50 €

1 Disponible 6 jours 264502

37.50 €

1 Disponible 6 jours 2.584502.5

46.39 €

1 Disponible 6 jours 386503

48.79 €

1 Disponible 6 jours 3.5106503.5

48.79 €

1 Disponible 6 jours 4116504

53.56 €

1 Disponible 6 jours 4.5116504.5

53.56 €

1 Disponible 6 jours 5136505

58.48 €

1 Disponible 6 jours 5.5136505.5

55.98 €

1 Disponible 6 jours 6136506

68.75 €

1 Disponible 6 jours 6.5168636.5

68.75 €

1 Disponible 6 jours 7168637

75.13 €

1 Disponible 6 jours 7.5168637.5

75.13 €

1 Disponible 6 jours 8198638

92.47 €

1 Disponible 6 jours 8.51910708.5

92.47 €

1 Disponible 6 jours 91910709

104.33 €

1 Disponible 6 jours 9.51910709.5

94.16 €

1 Disponible 6 jours 1022107010

124.04 €

1 Disponible 6 jours 1122127511

129.75 €

1 Disponible 10 jours 1226127512

159.40 €

1 Disponible 6 jours 1326168913

123.31 €

1 Disponible 6 jours 1426168914

157.58 €

1 Disponible 6 jours 1526168915

159.97 €

1 Disponible 6 jours 1632168916

206.18 €

1 Disponible 6 jours 17322010017

252.39 €

1 Disponible 6 jours 18322010018

263.55 €

1 Disponible 6 jours 19322010019

273.10 €

1 Disponible 6 jours 20382010020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique