Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LRE12 |
LRE14 |
LRE15 |
LRE16 |
LRE18 |
LRE20 |
LRE22 |
LRE24 |
LRE25 |
LRE28 |
LRE30 |
LRE32 |
LRE35 |
LRE40 |
LRE45 |
LRE50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.50 € | 1 | 6 jours | 12 | 55 | 4 | 12 | 105 | ||
164.07 € | 1 | 6 jours | 14 | 55 | 4 | 16 | 110 | ||
121.40 € | 1 | 6 jours | 15 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
127.43 € | 1 | 6 jours | 16 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
136.46 € | 1 | 6 jours | 18 | 65 | 4 | 20 | 130 | ||
151.53 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
178.65 € | 1 | 6 jours | 22 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
178.65 € | 1 | 6 jours | 24 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
207.27 € | 1 | 6 jours | 25 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
243.43 € | 1 | 6 jours | 28 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
281.85 € | 1 | 6 jours | 30 | 105 | 4 | 32 | 190 | ||
346.63 € | 1 | 6 jours | 32 | 105 | 5 | 32 | 190 | ||
421.96 € | 1 | 6 jours | 35 | 115 | 5 | 32 | 200 | ||
585.42 € | 1 | 6 jours | 40 | 125 | 5 | 32 | 210 | ||
791.07 € | 1 | 6 jours | 45 | 130 | 6 | 42 | 230 | ||
964.33 € | 1 | 6 jours | 50 | 140 | 6 | 42 | 250 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles