Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Interference Angle (Degree) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 0.5° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 1 | 0.97 | 7.73 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
60.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1 | 0.97 | 6.55 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
60.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1 | 0.97 | 5.69 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
60.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1 | 0.97 | 5.03 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
60.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1 | 0.97 | 4.5 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
75.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 4 | 60 | 16 | 1 | 0.97 | 3.72 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | |
58.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | 1.2 | 1.15 | 6.35 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
58.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | 1.2 | 1.15 | 5.48 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
58.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | 1.2 | 1.15 | 4.82 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
58.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | 1.2 | 1.15 | 4.31 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 60 | 16 | 1.2 | 1.15 | 3.55 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | |
58.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 6 | 1.5 | 1.45 | 6.01 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
58.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 8 | 1.5 | 1.45 | 5.15 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
58.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 10 | 1.5 | 1.45 | 4.5 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
58.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 12 | 1.5 | 1.45 | 4 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
58.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 60 | 14 | 1.5 | 1.45 | 3.6 | 14.6 | 15.25 | 16.75 | 18.58 | |
58.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 60 | 16 | 1.5 | 1.45 | 3.27 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | |
58.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 60 | 18 | 1.5 | 1.45 | 3 | 18.77 | 19.61 | 21.54 | 23.89 | |
58.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 60 | 20 | 1.5 | 1.45 | 2.77 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | No Interference | |
57.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 6 | 2 | 1.95 | 5.34 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
57.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 8 | 2 | 1.95 | 4.5 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
57.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 10 | 2 | 1.95 | 3.89 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
57.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 12 | 2 | 1.95 | 3.43 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
57.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 60 | 14 | 2 | 1.95 | 3.06 | 14.6 | 15.25 | 16.75 | 18.58 | |
57.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 60 | 16 | 2 | 1.95 | 2.77 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | No Interference | |
57.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 60 | 18 | 2 | 1.95 | 2.52 | 18.77 | 19.61 | 21.54 | No Interference | |
57.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 60 | 20 | 2 | 1.95 | 2.32 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | No Interference | |
57.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 25 | 2 | 1.95 | 1.93 | 26.07 | 27.24 | No Interference | No Interference | |
80.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 30 | 2 | 1.95 | 1.65 | 31.28 | 32.68 | No Interference | No Interference | |
60.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 3.7 | 4 | 50 | 8 | 2.5 | 2.45 | 3.72 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | No Interference | |
60.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 3.7 | 4 | 50 | 12 | 2.5 | 2.45 | 2.77 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | No Interference | |
60.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 3.7 | 4 | 60 | 16 | 2.5 | 2.45 | 2.2 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | No Interference | |
60.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 3.7 | 4 | 60 | 20 | 2.5 | 2.45 | 1.83 | 20.86 | 21.79 | No Interference | No Interference | |
60.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 3.7 | 4 | 70 | 25 | 2.5 | 2.45 | 1.51 | 26.07 | 27.24 | No Interference | No Interference | |
75.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 8 | 3 | 2.9 | 5.69 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
75.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 12 | 3 | 2.9 | 4.5 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
75.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 16 | 3 | 2.9 | 3.72 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | |
75.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 20 | 3 | 2.9 | 3.17 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | 26.54 | |
75.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 25 | 3 | 2.9 | 2.68 | 26.07 | 27.24 | 29.91 | No Interference | |
100.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 30 | 3 | 2.9 | 2.32 | 31.28 | 32.68 | 35.9 | No Interference | |
75.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 50 | 12 | 4 | 3.9 | 3.43 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | No Interference | |
75.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 60 | 16 | 4 | 3.9 | 2.77 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | No Interference | |
75.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 60 | 20 | 4 | 3.9 | 2.32 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | No Interference | |
75.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 70 | 25 | 4 | 3.9 | 1.93 | 26.07 | 27.24 | No Interference | No Interference | |
75.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 70 | 30 | 4 | 3.9 | 1.65 | 31.28 | 32.68 | No Interference | No Interference | |
75.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 80 | 35 | 4 | 3.9 | 1.44 | 36.5 | 38.13 | No Interference | No Interference | |
95.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 90 | 40 | 4 | 3.9 | 1.28 | 41.71 | 43.58 | No Interference | No Interference | |
114.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 90 | 45 | 4 | 3.9 | 1.15 | 46.93 | 49.03 | No Interference | No Interference | |
144.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 100 | 50 | 4 | 3.9 | 1.05 | 52.14 | 54.47 | No Interference | No Interference | |
95.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 16 | 5 | 4.9 | 1.56 | 16.69 | 17.43 | No Interference | No Interference | |
95.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 70 | 25 | 5 | 4.9 | 1.05 | 26.07 | 27.24 | No Interference | No Interference | |
95.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 80 | 35 | 5 | 4.9 | 0.77 | 36.5 | No Interference | No Interference | No Interference | |
144.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 110 | 50 | 5 | 4.9 | 0.55 | 52.14 | No Interference | No Interference | No Interference | |
113.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 80 | 20 | 6 | 5.9 | - | No Interference | No Interference | No Interference | No Interference | |
113.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 90 | 30 | 6 | 5.9 | - | No Interference | No Interference | No Interference | No Interference | |
144.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 100 | 40 | 6 | 5.9 | - | No Interference | No Interference | No Interference | No Interference | |
124.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 110 | 50 | 6 | 5.9 | - | No Interference | No Interference | No Interference | No Interference | |
144.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 12 | 8 | 100 | 30 | 8 | 7.8 | - | No Interference | No Interference | No Interference | No Interference | |
125.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 12 | 8 | 120 | 50 | 8 | 7.8 | - | No Interference | No Interference | No Interference | No Interference | |
151.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 12 | 8 | 130 | 60 | 8 | 7.8 | - | No Interference | No Interference | No Interference | No Interference |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles