Lame 3 cannelures série GSX MILL 2D GSX3C-2D

Lame 3 cannelures série GSX MILL 2D GSX3C-2D
  • En promotion
  • Remise sur volume
Supports wet processing of raw materials through high-speed dry processing of high hardness materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GSX30400C-2D

Référence pièce
GSX30400C-2D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.80 €

19.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 4 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Blade length (ℓ)(mm) 11
Number of flutes(sheet) 3 Type Carré Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.)
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 45 Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées
Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) O.D. Dc(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Lame 3 cannelures série GSX MILL 2D GSX3C-2D, le numéro d'article est le suivant: GSX30400C-2D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GSX30400C-2D.

Assistance technique