Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4CE2 |
4CE2.5 |
4CE3 |
4CE3.5 |
4CE4 |
4CE4.5 |
4CE5 |
4CE5.5 |
4CE6 |
4CE6.5 |
4CE7 |
4CE7.5 |
4CE8 |
4CE8.5 |
4CE9 |
4CE9.5 |
4CE10 |
4CE11 |
4CE12 |
4CE13 |
4CE14 |
4CE15 |
4CE16 |
4CE17 |
4CE18 |
4CE19 |
4CE20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
43.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.5 | |
43.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | 3 | |
45.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 3.5 | |
45.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 | |
48.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 4.5 | |
48.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 | |
53.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 5.5 | |
53.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | |
61.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 16 | 8 | 63 | 6.5 | |
61.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 16 | 8 | 63 | 7 | |
69.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 16 | 8 | 63 | 7.5 | |
65.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 63 | 8 | |
79.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 19 | 10 | 70 | 8.5 | |
79.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 19 | 10 | 70 | 9 | |
92.37 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 19 | 10 | 70 | 9.5 | ||
92.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | ||
106.55 € | 1 | 6 jours | 11 | 22 | 12 | 75 | 11 | ||
116.95 € | 1 | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | ||
95.56 € | 1 | 6 jours | 13 | 26 | 16 | 89 | 13 | ||
107.45 € | 1 | 6 jours | 14 | 26 | 16 | 89 | 14 | ||
136.49 € | 1 | 6 jours | 15 | 26 | 16 | 89 | 15 | ||
160.48 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 89 | 16 | ||
191.28 € | 1 | 6 jours | 17 | 32 | 20 | 100 | 17 | ||
191.28 € | 1 | 6 jours | 18 | 32 | 20 | 100 | 18 | ||
224.08 € | 1 | 6 jours | 19 | 32 | 20 | 100 | 19 | ||
240.13 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles