Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Outer Diameter Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 15 | 6 | 60 | 0~-0.020 | |
47.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 20 | 8 | 60 | 0~-0.020 | |
39.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 25 | 8 | 65 | 0~-0.020 | |
45.81 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 8 | 65 | 0~-0.020 | ||
46.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 35 | 10 | 80 | 0~-0.020 | |
46.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 35 | 10 | 80 | 0~-0.020 | |
51.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 45 | 10 | 95 | 0~-0.020 | |
51.99 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 10 | 95 | 0~-0.020 | ||
64.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 55 | 12 | 105 | 0~-0.025 | |
64.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 55 | 12 | 105 | 0~-0.025 | |
83.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 55 | 16 | 110 | 0~-0.025 | |
96.17 € | 1 | 6 jours | 14 | 55 | 16 | 110 | 0~-0.025 | ||
92.83 € | 1 | 6 jours | 15 | 65 | 16 | 120 | 0~-0.025 | ||
103.53 € | 1 | 6 jours | 16 | 65 | 16 | 120 | 0~-0.025 | ||
126.78 € | 1 | 6 jours | 17 | 65 | 20 | 130 | 0~-0.025 | ||
126.78 € | 1 | 6 jours | 18 | 65 | 20 | 130 | 0~-0.025 | ||
103.16 € | 1 | 6 jours | 19 | 75 | 20 | 140 | 0~-0.025 | ||
120.02 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | 20 | 140 | 0~-0.025 | ||
128.75 € | 1 | 6 jours | 21 | 75 | 20 | 140 | 0~-0.025 | ||
128.75 € | 1 | 6 jours | 22 | 75 | 20 | 140 | 0~-0.025 | ||
161.31 € | 1 | 6 jours | 23 | 90 | 25 | 160 | 0~-0.025 | ||
161.31 € | 1 | 6 jours | 24 | 90 | 25 | 160 | 0~-0.025 | ||
161.31 € | 1 | 6 jours | 25 | 90 | 25 | 160 | 0~-0.025 | ||
176.29 € | 1 | 6 jours | 26 | 90 | 25 | 160 | 0~-0.025 | ||
208.74 € | 1 | 6 jours | 27 | 90 | 25 | 160 | 0~-0.025 | ||
208.74 € | 1 | 6 jours | 28 | 90 | 25 | 160 | 0~-0.025 | ||
249.93 € | 1 | 6 jours | 29 | 90 | 25 | 160 | 0~-0.025 | ||
249.93 € | 1 | 6 jours | 30 | 90 | 25 | 160 | 0~-0.025 | ||
309.83 € | 1 | 6 jours | 31 | 105 | 32 | 190 | 0~-0.030 | ||
309.83 € | 1 | 6 jours | 32 | 105 | 32 | 190 | 0~-0.030 | ||
382.84 € | 1 | 6 jours | 33 | 105 | 32 | 190 | 0~-0.030 | ||
382.84 € | 1 | 6 jours | 34 | 105 | 32 | 190 | 0~-0.030 | ||
403.44 € | 1 | 6 jours | 35 | 105 | 32 | 190 | 0~-0.030 | ||
403.44 € | 1 | 6 jours | 36 | 105 | 32 | 190 | 0~-0.030 | ||
450.21 € | 1 | 6 jours | 37 | 125 | 32 | 210 | 0~-0.030 | ||
450.21 € | 1 | 6 jours | 38 | 125 | 32 | 210 | 0~-0.030 | ||
527.59 € | 1 | 6 jours | 39 | 125 | 32 | 210 | 0~-0.030 | ||
527.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40 | 125 | 32 | 210 | 0~-0.030 | |
51.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 45 | 10 | 95 | +0.020~0 | |
63.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 55 | 12 | 105 | +0.025~0 | |
101.67 € | 1 | 6 jours | 16 | 65 | 16 | 120 | +0.025~0 | ||
100.36 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | 20 | 140 | +0.025~0 | ||
155.90 € | 1 | 6 jours | 25 | 90 | 25 | 160 | +0.025~0 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | AG |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Outer Diameter Tolerance
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles