Référence fabricant: GHKEY14
Marque: NACHI(FUJIKOSHI)
Prix: 51.42 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade diameter (D): 14 φ
Blade length (ℓ): 16 mm
Shank diameter (d): 16 mm
Overall Length (L): 80 mm
Outer Diameter Tolerance: +0.03 +0.01
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GHKEY14
Référence pièce
|
---|
GHKEY14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Outer Diameter Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 16 | 16 | 80 | +0.03 +0.01 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiN |
Torsion Angle (θ) | Torsion faible (15˚ à 25˚) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise G à 2 cannelures pour logement de clavette GHKEY, le numéro d'article est le suivant: GHKEY14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GHKEY14.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Outer Diameter Tolerance
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GHKEY10 |
GHKEY15 |
GHKEY16 |
GHKEY18 |
GHKEY20 |
GHKEY3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Outer Diameter Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 14 | 12 | 70 | +0.025 +0.005 | ||
55.73 € | 1 | 6 jours | 15 | 16 | 16 | 80 | +0.03 +0.01 | ||
59.12 € | 1 | 6 jours | 16 | 18 | 16 | 80 | +0.035 +0.015 | ||
73.43 € | 1 | 6 jours | 18 | 18 | 20 | 85 | +0.035 +0.015 | ||
84.28 € | 1 | 6 jours | 20 | 20 | 20 | 85 | +0.035 +0.015 | ||
25.01 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 50 | +0.025 +0.005 |