Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.32 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 6 | 50 | ||
81.68 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 2.5 | 6 | 50 | ||
81.68 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 2.5 | 6 | 50 | ||
90.48 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 3 | 6 | 50 | ||
90.48 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 3 | 6 | 50 | ||
50.86 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 6 | 50 | ||
82.49 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 3.5 | 6 | 50 | ||
73.70 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 3.5 | 6 | 50 | ||
82.49 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 4 | 6 | 50 | ||
73.70 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 4 | 6 | 50 | ||
38.53 € | 1 | 10 jours | 2 | 4 | 6 | 50 | ||
70.15 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 4.5 | 6 | 50 | ||
70.15 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 4.5 | 6 | 50 | ||
78.94 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 5 | 6 | 50 | ||
47.51 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 5 | 6 | 50 | ||
69.08 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 5.5 | 6 | 50 | ||
69.08 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 5.5 | 6 | 50 | ||
77.87 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 6 | 6 | 50 | ||
77.87 € | 1 | 6 jours | 2.9 | 6 | 6 | 50 | ||
40.60 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 50 | ||
67.72 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 6.5 | 6 | 50 | ||
58.93 € | 1 | 8 jours | 3.2 | 6.5 | 6 | 50 | ||
58.93 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 7 | 6 | 50 | ||
58.93 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 7 | 6 | 50 | ||
43.62 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 8 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 8 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 8 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 8 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 8 | 8 | 60 | ||
34.77 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 9 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 9 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 8 jours | 4.3 | 10 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 7 jours | 4.4 | 10 | 8 | 60 | ||
41.95 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 10 | 8 | 60 | ||
67.72 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 10 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 10 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 10 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 10 | 8 | 60 | ||
34.77 € | 1 | 6 jours | 5 | 10 | 8 | 60 | ||
65.47 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 12 | 8 | 60 | ||
67.72 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 12 | 8 | 60 | ||
67.72 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 12 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 12 | 8 | 60 | ||
41.95 € | 1 | 10 jours | 5.5 | 12 | 8 | 60 | ||
67.72 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 12 | 8 | 60 | ||
67.72 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 12 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 12 | 8 | 60 | ||
59.15 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 12 | 8 | 60 | ||
34.77 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 8 | 60 | ||
64.67 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 14 | 8 | 65 | ||
64.67 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 14 | 8 | 65 | ||
62.20 € | 1 | 7 jours | 6.3 | 14 | 8 | 65 | ||
64.67 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 14 | 8 | 65 | ||
45.66 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 14 | 10 | 65 | ||
64.91 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 14 | 10 | 65 | ||
64.91 € | 1 | 6 jours | 6.7 | 14 | 10 | 65 | ||
73.22 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 14 | 10 | 65 | ||
73.22 € | 1 | 6 jours | 6.9 | 14 | 10 | 65 | ||
45.66 € | 1 | 6 jours | 7 | 14 | 10 | 65 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiN |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles